製品番号 857-1432オプトカプラモジュール; 2 ポート; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:9 ~ 60 VDC; 最大連続電流:0.5 A; 2 C接点; 状態表示 イエロー; モジュール幅:6 mm; ライトグレー1 of 3カラー: オプトカプラモジュール; 2 ポート; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:9 ~ 60 VDC; 最大連続電流:0.5 A; 2 C接点; 状態表示 イエロー; モジュール幅:6 mm; ライトグレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする オプトカプラモジュール; 2 ポート; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:9 ~ 60 VDC; 最大連続電流:0.5 A; 2 C接点; 状態表示 イエロー; モジュール幅:6 mm; ライトグレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする