製品番号 2042-7204ソリッドステートリレーモジュール; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:3 ~ 60 VDC; 最大連続電流:0.1 A; 2線接続; 鉄道; 周波数:10 kHz; 状態表示 グリーン; モジュール幅:10 mm1 of 4 電流容量曲線 ソリッドステートリレーモジュール; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:3 ~ 60 VDC; 最大連続電流:0.1 A; 2線接続; 鉄道; 周波数:10 kHz; 状態表示 グリーン; モジュール幅:10 mmしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする ソリッドステートリレーモジュール; 定格入力電圧:DC 24 V; 出力電圧範囲:3 ~ 60 VDC; 最大連続電流:0.1 A; 2線接続; 鉄道; 周波数:10 kHz; 状態表示 グリーン; モジュール幅:10 mmしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする