製品番号 788-180交換用スリムリレー; 定格入力電圧:230 VAC; 2 C接点; 最大連続電流:8 A; モジュール幅:13 mm; モジュール高さ: 15 mm1 of 5 DC負荷制限曲線 交換用スリムリレー; 定格入力電圧:230 VAC; 2 C接点; 最大連続電流:8 A; モジュール幅:13 mm; モジュール高さ: 15 mmしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする 交換用スリムリレー; 定格入力電圧:230 VAC; 2 C接点; 最大連続電流:8 A; モジュール幅:13 mm; モジュール高さ: 15 mmしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする