製品番号 858-151交換用スリムリレー; 定格入力電圧:230 VAC; 4C 接点; 最大連続電流:5 A; マニュアル操作付; モジュール幅:22 mm; モジュール高さ: 25 mm1 of 4 DC負荷制限曲線 交換用スリムリレー; 定格入力電圧:230 VAC; 4C 接点; 最大連続電流:5 A; マニュアル操作付; モジュール幅:22 mm; モジュール高さ: 25 mmしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする 交換用スリムリレー; 定格入力電圧:230 VAC; 4C 接点; 最大連続電流:5 A; マニュアル操作付; モジュール幅:22 mm; モジュール高さ: 25 mmしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする