TOPJOB® S 製品番号 2002-2611

ダブルデッキヒューズ端子台; ピボットヒューズホルダ付; 中継/ヒューズ端子台; 5 x 20 mm ミニチュアヒューズ用; L/L; ヒューズ断線 表示機能 なし; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレー

ダブルデッキヒューズ端子台; ピボットヒューズホルダ付; 中継/ヒューズ端子台; 5 x 20 mm ミニチュアヒューズ用; L/L; ヒューズ断線 表示機能 なし; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレー
しばらくお待ちください…
ダブルデッキヒューズ端子台; ピボットヒューズホルダ付; 中継/ヒューズ端子台; 5 x 20 mm ミニチュアヒューズ用; L/L; ヒューズ断線 表示機能 なし; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレー
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報