TOPJOB® S 製品番号 2002-2709

ダブルデッキ端子台; 4線中継端子台; N; マーカキャリアなし; Ex e II および Ex i 用途; 内部コモニング; バイオレットマーキング付電線口; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青

ダブルデッキ端子台; 4線中継端子台; N; マーカキャリアなし; Ex e II および Ex i 用途; 内部コモニング; バイオレットマーキング付電線口; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
しばらくお待ちください…
ダブルデッキ端子台; 4線中継端子台; N; マーカキャリアなし; Ex e II および Ex i 用途; 内部コモニング; バイオレットマーキング付電線口; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報