TOPJOB® S 製品番号 2002-1674/401-0002線断路/試験端子台; 機械式インタロック付; テストオプション付; オレンジ断路スイッチ; Ex i 用途に適合; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青1 of 3カラー: 2線断路/試験端子台; 機械式インタロック付; テストオプション付; オレンジ断路スイッチ; Ex i 用途に適合; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青しばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする 2線断路/試験端子台; 機械式インタロック付; テストオプション付; オレンジ断路スイッチ; Ex i 用途に適合; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青しばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする