IT-Maintenance, May 11th 2025
TOPJOB® S 製品番号 2007-8811/046-000

2線断路/試験端子台; 例:電圧トランス回路; タッチプルーフテストソケット付; テストプラグ Ø 4 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; グレー

製品番号 2007-8811/046-000
2線断路/試験端子台; 例:電圧トランス回路; タッチプルーフテストソケット付; テストプラグ Ø 4 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; グレー
しばらくお待ちください…
製品番号 2007-8811/046-000
2線断路/試験端子台; 例:電圧トランス回路; タッチプルーフテストソケット付; テストプラグ Ø 4 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; グレー
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応