製品番号 280-871

2線断路/試験端子台; シールド線用コンタクト付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレー

製品番号 280-871
2線断路/試験端子台
しばらくお待ちください…
取付け
製品番号 280-871
2線断路/試験端子台
しばらくお待ちください…
取付け
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応