製品番号 280-880

2線断路/試験端子台; シールド線用コンタクト付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; オレンジ

2線断路/試験端子台; シールド線用コンタクト付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; オレンジ
しばらくお待ちください…
2線断路/試験端子台; シールド線用コンタクト付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; オレンジ
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報