TOPJOB® S 製品番号 2002-1304

3線中継端子台; 2.5 mm²; Ex e II および Ex i 用途; 側面および中央マーキング; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青

製品番号 2002-1304
3線中継端子台; 2.5 mm²; Ex e II および Ex i 用途; 側面および中央マーキング; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
しばらくお待ちください…
製品番号 2002-1304
3線中継端子台; 2.5 mm²; Ex e II および Ex i 用途; 側面および中央マーキング; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応