IT-Maintenance, May 11th 2025
TOPJOB® S 製品番号 2002-1774

3線断路/試験端子台; テストオプション付; オレンジ断路スイッチ; Ex i 用途に適合; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青

製品番号 2002-1774
3線断路/試験端子台; テストオプション付; オレンジ断路スイッチ; Ex i 用途に適合; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
しばらくお待ちください…
製品番号 2002-1774
3線断路/試験端子台; テストオプション付; オレンジ断路スイッチ; Ex i 用途に適合; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; 青
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報