製品番号 280-8814線断路/試験端子台; 角度可変式ナイフスイッチ付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレー1 of 2カラー: ※写真はイメージです。製品番号 280-881 4線断路/試験端子台; 角度可変式ナイフスイッチ付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け製品番号 280-881 4線断路/試験端子台; 角度可変式ナイフスイッチ付; テスト穴付; テストプラグ Φ 2 mm および 3 mm 用; DIN 35 x 15 レールおよび 35 x 7.5 レール; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; グレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け