製品番号 857-409

アイソレータ; 双極電流および電圧入力信号; 双極電流および電圧出力信号; ゼロ/スパン調整; DIPスイッチによる設定; 供給電圧:DC 24 V; モジュール幅 6 mm; 2,50 mm²

アイソレータ; 双極電流および電圧入力信号; 双極電流および電圧出力信号; ゼロ/スパン調整; DIPスイッチによる設定; 供給電圧:DC 24 V; モジュール幅 6 mm; 2,50 mm²
しばらくお待ちください…
アイソレータ; 双極電流および電圧入力信号; 双極電流および電圧出力信号; ゼロ/スパン調整; DIPスイッチによる設定; 供給電圧:DC 24 V; モジュール幅 6 mm; 2,50 mm²
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報