製品番号 294-8135

ライティングコネクタ; 外線側プッシュボタン付; Linect® 用; 直接アースコンタクト付; DA+ / DA- / L / PE / N; 5極; コード I; 差し込み接続側:単線 より線; ケージクランプ接続側:単線 より線; 最大2.5 mm²; 周囲温度:最高85℃ (T85); ホワイト

ライティングコネクタ; 外線側プッシュボタン付; Linect® 用; 直接アースコンタクト付; DA+ / DA- / L / PE / N; 5極; コード I; 差し込み接続側:単線 より線; ケージクランプ接続側:単線 より線; 最大2.5 mm²; 周囲温度:最高85℃ (T85); ホワイト
しばらくお待ちください…
ライティングコネクタ; 外線側プッシュボタン付; Linect® 用; 直接アースコンタクト付; DA+ / DA- / L / PE / N; 5極; コード I; 差し込み接続側:単線 より線; ケージクランプ接続側:単線 より線; 最大2.5 mm²; 周囲温度:最高85℃ (T85); ホワイト
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
電気的仕様
接続仕様
寸法
機械的仕様
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応
その他