製品番号 243-204(独自設定型番 MC-4D)

PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線用; 最大 0.8 mm Ø; 4 線; ダークグレーハウジング; ライトグレーカバー; 最大動作周囲温度 60 °C; 0,80 mm²; ダークグレー

製品番号 243-204(独自設定型番 MC-4D)
PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ
しばらくお待ちください…
取付け
注意:作業方法および安全に関する注意を守ってください。
製品番号 243-204(独自設定型番 MC-4D)
PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ
しばらくお待ちください…
取付け
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
電気的仕様
接続仕様
寸法
材料仕様
環境要求事項
商用データ
製品の環境規制への対応