製品番号 2773-408(独自設定型番 WGZ-8)

PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線およびより線用; 最大4 mm²; 8 線; 透明ハウジング; ライトグレーカバー; 周囲温度:最高85℃ (T85); 4,00 mm²; 透明

製品番号 2773-408 (独自設定型番 WGZ-8)
PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線およびより線用; 最大4 mm²; 8 線; 透明ハウジング; ライトグレーカバー; 周囲温度:最高85℃ (T85); 4,00 mm²; 透明
しばらくお待ちください…
注意:作業方法および安全に関する注意を守ってください。
製品番号 2773-408 (独自設定型番 WGZ-8)
PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線およびより線用; 最大4 mm²; 8 線; 透明ハウジング; ライトグレーカバー; 周囲温度:最高85℃ (T85); 4,00 mm²; 透明
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
電気的仕様
接続仕様
寸法
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応