製品番号 773-496

PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線およびより線用; Ex 用途; 最大2.5 mm²; 6 線; ライトグレーハウジング; ライトグレーカバー; 最大動作周囲温度 60 °C; 2,50 mm²; ライトグレー

製品番号 773-496
PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線およびより線用; Ex 用途; 最大2.5 mm²; 6 線; ライトグレーハウジング; ライトグレーカバー; 最大動作周囲温度 60 °C; 2,50 mm²; ライトグレー
しばらくお待ちください…
注意:作業方法および安全に関する注意を守ってください。
製品番号 773-496
PUSH WIRE® インラインスプライシングコネクタ; 単線およびより線用; Ex 用途; 最大2.5 mm²; 6 線; ライトグレーハウジング; ライトグレーカバー; 最大動作周囲温度 60 °C; 2,50 mm²; ライトグレー
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
備考
電気的仕様
接続仕様
寸法
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応