製品番号 787-1201スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)product.legend.fraction.text スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)しばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする スイッチモード電源; コンパクト; 単相; DC 12 V 出力電圧; 2.5 A 出力電流; LED (DC OK)しばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする