製品番号 787-1611スイッチモード電源; Classic; 単相; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流; NEC Class 2; DC OK 信号1 of 3製品番号 787-1611 スイッチモード電源; Classic; 単相; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流; NEC Class 2; DC OK 信号しばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け製品番号 787-1611 スイッチモード電源; Classic; 単相; DC 12 V 出力電圧; 4 A 出力電流; NEC Class 2; DC OK 信号しばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け