制御盤に最適なコンパクトなモジュール式 I/O システム
WAGO I/O システム 750/753 シリーズは、配線コストを削減し、高い信頼性でダウンタイムの削減を実現します。このシステムは、スプリング式結線によるメリットだけでなく、最大16チャネルのモジュール式I/Oを自由に組み合わせができ、省スペース性に優れています。WAGO 753シリーズ は電線接続部がコネクタ式なので結線がしやすくなっています。
さまざまな用途に対応するリモートIO:500種以上のI / Oモジュール、プログラマブルコントローラ、フィールドバスカプラをラインナップする WAGO I / O Systemは、主要なオープンフィールドバスに対応し、自動化のニーズにソリューションを提供します。
WAGO I/O システム 750/753 シリーズは、配線コストを削減し、高い信頼性でダウンタイムの削減を実現します。このシステムは、スプリング式結線によるメリットだけでなく、最大16チャネルのモジュール式I/Oを自由に組み合わせができ、省スペース性に優れています。WAGO 753シリーズ は電線接続部がコネクタ式なので結線がしやすくなっています。
WAGO I/Oシステム 750/753 シリーズは船級規格も取得しており、厳しい環境で使用にも使用できます。振動や衝撃に強く電線がゆるまない CAGECLAMP® スプリング接続により信頼性が向上します。
WAGO I/O System 750/753 シリーズ バスカプラ/コントローラは主要なオープンフィールドバスや ETHERNET に対応しさまざまな分野の高度な制御を実現します。WAGO I/Oシステムは、コントローラに750シリーズ、PFC100シリーズ、FC200シリーズをラインナップし、互換性のあるモジュールとの組み合わせでスケーラブルなソリューションを提供します。e!COCKPIT (CODESYS 3) および WAGO I/O-PRO ( CODESYS 2 ベース) 開発ツールによる各種設定や視覚化が可能です。
デジタルおよびアナログ入力 出力信号用に1、2、4、8、16chの500種類を超える異なるI / Oモジュールをラインアップ。 ファンクションブロック、Ex i防爆アプリケーションや機能安全モジュール、 RS-232 インタフェース などの高機能モジュールにも対応し、さまざまな用途に幅広く利用できます。通信モジュールにより、KNX, DALI およびAS Interface.などのサブシステムとインタフェースを統合することもできます。
こちらの動画では、WAGO I/O System 750 XTR とその用途について紹介しています。
EnOcean® センサとアクチュエーターの簡単な接続
WAGO RS-485 ゲートゲートウェイ(日本国内ではご利用いただけません)
EnOcean®ワイヤレスセンサはバッテリーレスで動作するため、ビルディングオートメーション、照明システムのほか多くの用途に使用されています。無線伝送用の電力は、圧電素子や太陽光などにより生成されます。WAGO I / Oシステム750に非常に簡単に接続できるEnOcean®ゲートウェイを用意しています。Modbus®やESP-3などの標準プロトコルを使用して、WAGO I/Oシステムと EnOcean®モジュールの双方向通信が簡単に行えます。シリアル通信は延長距離が長いため、ゲートウェイをI / Oシステムから遠くに設置できます。コントローラーと I/O システムの設置ば場所が遠い場合に重要です。インテリジェントな設計により、壁や天井などの目視できる場所に取り付けることもできます。
特長:
型番: 750-940
発売予定: 2021年春(日本国内ではご利用いただけません)
わずか 12 mm 幅に8つの熱電対を接続可能
アナログ入力モジュール 熱電対計測用
750-498 アナログ入力モジュールは、現場の複数の熱電対からの信号を取得するのに理想的です。わずか12mm 幅で 8 チャネルを入力でき、タイプK、J、B、E、N、R、S、T、およびCの熱電対用に対応します。熱電対は2線式に対応し、ダイレクトに接続できます。I/Oモジュールは冷接点補償があり、測定された温度値を直接出力します。温度分解能は 0.1 ℃です。モジュールは、±30 mV、±60 mV、±120 mV、および±240mVの範囲の電圧測定にも使用できます。各チャンネルは相互に、またシステムから電気的に絶縁されています。
特長:
発売予定: 発売中
防爆 (Ex 規格) に対応
(750-439/040-000 および 750-489)
本質安全防爆( Ex i) モジュールに新機能を追加
Exi モジュールの範囲をラインナップを追加しました。本質安全防爆用 8 チャネル デジタル入力モジュール(8DI NAMUR Ex i)(750-439/040-000) は、NAMURメイク接点に加えて、ブレーク接点とその信号も接続できるようになりました。さらに、IEC60947-5-6規格に準拠してデータを記録できます。断線などのセンサ故障の検出に、プラント用途における断線検知は重要です。NAMUR のメイクまたはブレーク接点は、8DI NAMUR Exi モジュールのプロセスイメージを介してチャネルごとに定義されます。
4 チャネル アナログ入力モジュール (4AI RTD/TC/Strain Gauge Ex i; 750-489) が追加されました。実績のあるモジュールの機能に強化された特性が加わりました。このモジュールは入力チャネル数が倍になり、電気的に絶縁されています。また、より高い分解能、より速い変換時間、より少ない測定エラー、およびRTD機能とTC機能の組み合わせを提供します。特長の1つは、ゾーン0および1の危険領域からの抵抗ブリッジ(ひずみゲージなど)からの信号を直接測定できることです。
特長:
発売予定: 発売中
30Vで最大2.0A、高寿命のスイッチング
AC/DC対応 半導体スイッチ デジタル出力モジュール
開閉回数の多い用途では、MOSFET 半導体スイッチが適しています。WAGO は、30V、最大2.0Aの電流を切り替えできるモジュールを2機種用意しました。AC/DC 負荷に対応します。デジタル出力モジュール:4DO AC/DC 30 V 2.0 A SSR (750-527) 、4DO AC/DC 30 V 2.0 A SSR/チャネル間絶縁 (750-528) 低電圧で大電流を切り替える必要がある場合に適しています。半導体スイッチは有接点リレーのような開閉による接点の消耗がありません。
特長:
型番:
750-527
750-528
抵抗ブリッジの直接計測
ひずみゲージおよびロードセル用 2 チャネルアナログ入力モジュール
抵抗ブリッジ回路には、ひずみゲージ、フォースセンサー、ロードセルなど、さまざまな用途があります。2チャネル 抵抗ブリッジ(ひずみゲージ)アナログ入力モジュールは、抵抗ブリッジをWAGO I/O System 750シリーズに接続できます。このモジュールは2つのチャンネルを持ち、基準電圧を直接供給するため配線作業や関連コストを削減できます。モジュールはわずか12mmの幅で、制御盤内のスペースも節約します。抵抗ブリッジ値は、16ビットの分解能で正確です。±300 mV の幅広い入力電圧範囲により、さまざまなセンサータイプの接続が可能です。
特長:
型番: 750-1491
発売予定: 2021年2月
確実にアナログ値を取得
PROFIsafe 4 チャネルデジタル入力モジュール
特長:
発売予定: 発売中
各種アナログ信号に対応
16ビット高分解能: 4チャネルリレー出力モジュールe
特長:
発売予定: 発売中
すべての WAGO I/O System 750シリーズを見る
関連情報
関連情報と関連製品
タスク制御はその大小にかかわらず、コスト効率の改善が重要です。WAGO 製品には、さまざまな課題や要求事項に対応する最適なコントローラがラインナップされています。
WAGO スイッチング電源 - 幅広い用途に
WAGO 使用例
オートメーション製品詳細
電源の安全性
製造システムの電力供給では、安全性が重要です。自動車産業のサプライヤであるシェフラー社は、ドイツのシュヴァインフルト工場でローラーベアリングの製造にWAGOのフィールドバスカプラを使用しています。
SBB 鉄道駅舎での使用例
SBB (LSS-CH) の制御および故障警報システムでは、23 の異なる制御システムを WAGO オートメーション機器に置き換えました。
革新的な推進力制御
SAM Electronics 社は、船舶推進ソリューションの設計において、WAGO I/O System の柔軟性と信頼性を重視しています。