特に厳しい条件での信号取得
WAGO のモールド成形ケーブル付センサ / アクチュエータボックスは極めて頑丈な設計で、IP67 / IP68 (深さ 1 m の水中で 72 時間) どちらの保護等級も実現しています。この構造は、制御盤のない極めて厳しい環境で信号を取得するアプリケーションにおいて最適です。この製品はまたアクティブ IP67 I/O システムを使用する際、信号点数が少ないか、または単純な信号状態 (デジタル信号の入出力のみ) であることにより費用対効果が高くないときに、代替品として優れています。