[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"アプリケーション ノート","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"ビルディング","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
トピックス

BACnet®: メーカーに依存しないビル施設の監視 · 制御が可能

BACnet®(Building Automation and Control Networks)はビルオートメーションおよび制御用データ転送プロトコルです。BACnet® は、ビルオートメーションにおけるさまざまなメーカの製品間の通信を可能にします。

BACnet® 概要:

  • ビルオートメーション用の標準化されたデータ交換プロトコル
  • マネジメント、オートメーション、およびフィールドの各レベルで統一された通信
  • 異なったビル制御システムによるシステム間の装置統合、例えばエレベータ監視、出入管理、電源または無線アプリケーションなど

BACnet® の拡張性

BACnet® は、ASHRAE(American Society of Heating、Refrigeration and Air-Conditioning EngineersInc)によって開発されました。 1995 年に米国規格として発行された BACnet® は、2003 年には ISO 標準規格 16484-5 として登録されました。BACnet® は、オープンで相互運用性のあるビルオートメーション用プロトコルです。マルチベンダ対応により、特定メーカに依存しないビルシステムの拡張や変更を可能にします。これは共通データポイントと協調機能を用いることにより可能になります。

柔軟に統合: BACnet® ビルオートメーション

数多くのさまざまなビルオートメーション用プロトコルが存在。大規模なプロジェクトでは、個別のシステムが独自に開発されることがあります。BACnet® はメーカの異なるさまざまな装置やシステム間のデータ通信を可能にし、システムの統合を可能にします。BACnet は IP プロトコルを含め多くのネットワーク技術やトポロジをサポートし、HVAC、照明制御、セキュリティ、火災警報などの個別システムを統合して管理、制御できます。ビルディングオートメーションの柔軟性を向上し、メンテナンスや設置のコスト軽減を可能にします。BACnet® はグローバルな通信規格として独立した試験機関でテストされ、継続的に開発とメンテナンスが行われています。

BACnet® の特長:

  • 技術およびメーカに依存しない

  • さまざまなネットワーク技術に対応可能、例えば ETHERNET, ARCNET LAN, MS/TP または PTP など

  • 独立したテストラボによりテストされる

  • 規格は定常的にアップグレードおよび更新がなされる

将来性と省コスト: WAGO BACnet®

WAGO I/O System 750 シリーズ と BACnet® の組み合わせにより、ビルディングのHVACに対する効果的で将来性に優れたソリューションが実現できます。WAGO-I/O-SYSTEM 750 シリーズは、各種のアプリケーションおよび通信機能に対応します。WAGO の BACnet® 関連製品は省コストで信頼性が高く、制御用機器のネットワーク接続が可能です。

製品にはIP または MS/TP インタフェース付 BACnet® コントローラ、 BACnet® IP バスカプラをラインナップしています。WAGO BACnet® コンフィグレータは通信設定を効率的に行えます。KNX または DALI などの WAGO I/O System の全てのモジュールを使用できます。コントローラは IEC 61131-3 に準拠したツールでプログラミングできます。WAGO I/O System はビルオートメーション用途に最適な標準タイプ、特殊モジュールを幅広くラインナップしています。

MM-14811  website update BACnet Contentseite_2000x1500.jpg

BACnet® システム構成

テストおよび認証済み

WAGO BACnet® コントローラは試験機関による認証を取得し、世界的に認められている BTL マークが付いています。

BACnet® 対応製品のメーカは、自社の製品が BACnet® 規格 ISO 16484-5 / ANSI ASHRAE 135 に適合していることを確認するために、公認試験機関での適合性テストを受けられます。

この試験は、BTL 試験項目と BACnet® 試験規格 ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1 に基づいて行われます。BTL マークは国際的に保護されています - BACnet® 試験機関でテストに合格した製品のみが、BTL ロゴを付けることを認められます。

WAGO は、 AMEV認証などの国別の規格も取得しています。認証についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

新製品

BACnet® のレトロフィット

PFC200 および タッチパネル 600 用 BACnet®/IP ファームウェアBACnet®/IP firmware extension for PFC200 and Touch Panels 600

BACnet® は、ビルオートメーション用通信プロトコルとして広く使用されています。WAGO PFC200 コントローラとタッチパネル 600用の BACnet®/IP ファームウェアを用意しています。

これにより WAGO PFC200 コントローラとタッチパネル 600 で、数多くの BACnet® オブジェクトを利用することが可能になります。Linux® ベースのタッチパネルと BACnet® ライセンスによりビル設備の見える化と自動化が可能になります。この製品は BACnet® Building Controllers (BBCs) per BACnet® Revision 14 として動作します。BTLリストは、製品が入札時の一般的な要件を満たしていることを意味します。WAGO はさまざまな種類のライセンスを提供しています。

特長:

  • 既設の設備で BACnet®/IP を使用
  • 膨大な数のBACnet®オブジェクトの自動化
  • 1台のコントローラで制御と可視化できる、優れたコストパフォーマンス。
  • さまざまなライセンスによるスケーラビリティ

BACnet® 対応製品

BACnet®/IP コントローラ (750-8212/000-100)

PFC200 コントローラは、WAGO I/O System のモジュールを接続できるコンパクトなPLCです。このコントローラはネットワークおよびフィールドバスへのインタフェースに加えて、750/753 シリーズ全てのデジタル、アナログ、入力/出力モジュール、および特殊機能モジュールに対応します。

2 つの ETHERNET ポートはスイッチ機能を内蔵しており、デイジーチェーン接続が可能です。内蔵のWEBサーバ機能により、パラメータ設定や本体のステータス情報も取得できます。

プロセスオートメーションやビルディングオートメーションの他にも、PFC200 は機械や装置の制御などに使用できます(例:包装機、充填機、製造装置、織機、金属加工機、木材加工機)。

特長:

  • プログラミングツール e!COCKPIT
  • WAGO-I/O-SYSTEM の全てのモジュールを接続可能
  • ETHERNET x 2 (設定可能), RS-232/-485
  • Linux OS, RT-Preempt patch 適用
  • e!COCKPIT または WEBベース管理画面により設定可能。

BACnet®/IP バスカプラ (750-332)

BACnet®/IP カプラ - WAGO BACnet/IP カプラはリモート I/O の信号を取得するだけでなく、ゲートウェイとしても使用できます。タイマ、トレンドログ、警告などの BACnet® 機能にも対応します。

このバスカプラは BACnet® リビジョン 12 に準拠し最大 256 のオブジェクトを処理することができます。WAGO ソフトウェアツールはコンフィグレーション、コミッショニングが簡単に素早く行えます。

特長:

  • BACnet® ネットワーク内で I/O 信号を取得および送信
  • スケジュール、トレンド、およびアラーム機能
  • WAGO BACnet Configurator、WAGO ソフトウェアツール、WEB ベース管理画面によって設定可能
  • 最大 256 の BACnet® オブジェクトに対応

BACnet®/IP コントローラ (750-832)

WAGO BACnet®/IP コントローラは、照明制御や HVAC などのビルオートメーションに最適です。このコントローラは BACnet® ビルディングコントローラ (B-BC) のデバイスプロファイル、全ての主要な BACnet® オブジェクトおよび BACnet 相互運用ビルディングブロック(BIBB)をサポートします。DALI, KNX, EnOcean または LON® などの多くのフィールドバスを統合したビルオートメーションの構築ができます。

SD カードスロットを装備しており、Web ビジュアリゼーション、壁紙およびフロアプランなどに必要なメモリ領域を増設できます。SD カードは、ログデータのような重要なデータを安全、かつ簡単に保存するのに利用できます。ネイティブモードでは、コントローラは接続されている全ての I/O モジュールのデジタルおよびアナログ入出力に対し、対応する BACnet オブジェクトを自動的に生成します。他の特別な機能として内蔵の 2 ポートスイッチがあり、ETHERNET にバス型接続で組み込むことができます。

特長:

  • 自由にプログラム可能なコントロールユニット
  • デバイスプロファイル: BACnet® ビルディングコントローラ (B-BC)
  • 高密度のモジュール式 I/O
  • SD カードスロット搭載
  • 内蔵 2 ポートスイッチ
  • WAGO BACnet® Configurator による簡単なスタートアップ

BACnet® MS/TP コントローラ (750-829)

規格では BACnet®/IP に加えて 2 線接続による BACnet® 通信 (BACnet® MS/TP) が定義されています。BACnet® MS/TP は HVAC によく使用されます。

WAGO 750-829 コントローラは、 BACnet® MS/TP 通信にも対応します。コントローラに 750 シリーズの I/O モジュールを組み合わせることで、デジタル、アナログの入出力信号を BACnet® MS/TP ネットワークや DALI、KNX、EnOcean、LON® などのネットワークで利用することができます。コントローラはプログラム可能で、複雑な制御を容易にシミュレーションすることができます。

特長:

  • 自由にプログラム可能なコントロールユニット
  • デバイスプロファイル: BACnet® ビルディングコントローラ (B-BC)
  • 高密度のモジュール式 I/O
  • サービスインタフェース (ETHERNET) 経由内蔵 Web サーバ
  • WAGO BACnet® Configurator による簡単な設定
bacnet_750_829_2000x1125.jpg