[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"アプリケーション ノート","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"ビルディング","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
トピックス

認証

WAGO は、国際的に認められた管理システム標準の適用を始め、長年にわたって取り組んできました。WAGO は製品とサービスの品質だけでなく、環境、エネルギー、健康、労働安全、および社会的責任に関する責任ある行動にも力を注いでいます。WAGO の取り組みは各種の規格認証の取得により証明されています。

以下の規格に準拠しています:

  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • ISO 9001
  • ISO 27001
  • IRIS(国際鉄道産業標準)
  • AEO
  • Interseroh (容器包装リサイクル制度認証会社)
  • SA 8000
  • ISO 45001

 

関連情報

優れた信頼性

優れた安全性

製品の品質保証はドイツ国内および海外の基準に基づいて自社の認定取得ラボで試験します。

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1500.jpg
製品試験

関連情報

私たちにできること

企業責任

すべての人に最善でありたい

WAGOは事業の継続性の施策を策定し、従業員、パートナー、環境および社会に対し責任を持って取り組んでいます。

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
企業責任