digital TAPTM powered by MTConnect
digitalTAPTM (MTConnect) 制御用ソフトウェア「750-8101/000-010」
WAGOはお使いの装置が収集するデータをより高レベルな分析ソフトに統合させることで、コスト削減を実現します。WAGOのdigitalTAP™ はお客様の装置が収集した情報をデジタル信号に変えるので、そのまま分析用のデータとして利用することができます。このソリューションは、すべてのマシンタイプに適合するよう標準化されたフォーマットで、デバイスのリアルタイムデータを提供できます。プログラミングは不要です。ユーザーは、web-visualizationツールを介して入力するだけで設定が完了します。 各入力には、ユニットやスケーリングの範囲等のパラメータ情報を用いて固有の名前を割り当てることができます。これらの設定パラメータは、WAGOコントローラに自動で記憶されすぐに使用が可能になります。
オープンでライセンスフリーのMTConnect® 標準プロトコルを使用することにより、装置の情報は標準化されたテーブルにフォーマットされインターネットによるデータ転送が可能になります。