WAGO 信号変換器、アイソレータ
絶縁、信号増幅、フィルタ、信号変換:WAGO 信号変換器とあアイソレータは各種の用途に応じた処理を行い、確実でエラーフリーの信号伝送を行います - 海外規格認証を取得済 使いやすく、操作が簡単で、信頼性に優れます
信号変換器およびアイソレータは、同形状であるため異なる幅でも簡単にコモニングでき、配線を省力化できます。
特長:
- 測定レンジの切り替え時でも精度を保証
- −40 ~ +70 ℃ の厳しい環境で使用可能
- プッシュイン接続および各種コモニングオプション
- ソフトウェア、DIP またはプッシュ / スライドスイッチによる直感的な設定