[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"アプリケーション ノート","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"ビルディング","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

WAGO 各種工具で作業を効率化。

制御盤の製造時間の半分近くは配線作業にかかるため、その対策が必要です。工具およびアクセサリ - WAGO製品を使いやすくする工具とアクササリを豊富にご用意しています。

特長:

  • バリオクリンプで気密性に優れたガスタイト圧着が、だれにでも簡単に作業可能
  • 各種の電線やケーブルに対応する幅広い種類のカッタとストリッパ
  • ケース付きのキットも用意(工具の種類による)
  • 制御装置の試験および測定デバイス

電線のカットと皮むき

配線作業に欠かせない電線のカットや皮むきに、使いやすく信頼性に優れた工具をご用意。

特長:

  • さまざまな電線に適した工具を豊富にラインナップ。
  • 素早く簡単に電線のカットと皮むきが行え作業時間を短縮。
  • 電線端がバラケない、被覆を残した皮むきも可能。
  • センサ線などの細線でも皮むきできる。

圧着工具

バリオクリンプは高品質な圧着工具です。気密性に優れたガスタイト圧着を誰にでも簡単に行えます。

特長:

  • 1台で幅広い電線サイズに対応します。
  • 作業に熟練は不要で、常に高品質で気密性の高い圧着を実現します。
  • 右利き、左利きどちらにも対応。
  • クイックストリップと合わせて使用することで利便性を向上

操作工具

CAGE CLAMP® の結線作業は簡単です – 操作工具で CAGE CLAMP® スプリングを開き、電線を入れて工具を抜けば完了です。

特長:

  • CAGE CLAMP® の場合は工具は挿入した状態で保持されるので、両手を自由に使って電線のカットや皮むき、結線作業が行えます。
  • 使用する端子台や製品のサイズ 種類に応じて、さまざまな操作工具を用意しています。
  • WAGO 端子台用の標準的な工具セットもご用意しています。
  • 櫛形操作ツールにより複数のスプリングを同時に操作することができます。

ケーブルのカットと皮むき

ケーブルの種類に応じた工具を取り揃えています。

特長:

  • 一般的な丸型ケーブルやデータケーブル専用のカットおよび皮むきが可能
  • 人間工学に基づいた設計と統合された機能により、各ツールを安全かつ効果的に使用することができます。
  • ケース入りのケーブルカッタセット、WAGOフェルール&工具セットは積み重ねて保管できます。
  • ユニバーサルケーブルストリッパは、ケーブルのストレートカットやスパイラルカットに加え、24-12 AWGの芯線を皮むき可能
  • データケーブル専用ストリッパ

試験および測定デバイス

安全でコンパクトなAC/DC電流の試験 測定に便利なデバイスです。

特長:

  • 液晶ディスプレイとLEDにより識別が容易
  • 制御盤のトラブルシューティングを迅速に行うことが可能
  • 自動測定レンジ切替、単極相テスト、2極相順テスト
  • Testboy は電圧有を点灯表示
  • 片手で操作可能

レールカッタ

DIN レールおよび配線ダクトのカッタをご用意しています。

  • コストパフォーマンスに優れたDIN レール用標準タイプ
  • 5種類のレールに対応する上位機種のユニバーサルタイプ
  • ユニバーサルオプションでは、12×6.4mmの縦 横方向カットが可能
  • ユニバーサルタイプはオプションでエア/油圧に対応
  • 配線ダクトのカットは簡単で安全
{ "id": "comp_00009O5H", "headline": "説明ムービー", "duration": "6:07", "videos": [ { "uid": "item_00009S0W", "videoId": "", "caption": "φ8㎜~28㎜までのケーブルのシースを、丸くカットできるツールです。このツールは、各種ケーブル用の異なるサイズのブラケットを含むキット(206-1400)でご用意しています。", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/EHijgQMEAM5ZyfhwBkLddF/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691077~acl=/private/videos/EHijgQMEAM5ZyfhwBkLddF/thumbnails/active*~hmac=60082bdc2a1708422c04b707aa3d1439256462d7f40fe5989de2f67b339c2406&file-name=791038.20000.1080p.JPEG", "title": "ケーブルナイフ - 206-1403", "duration": "1:32" } ,{ "uid": "item_00009S0Z", "videoId": "", "caption": "必要な機能をコンパクトにまとめた、作業に便利なケーブル、ワイヤストリッパです。ポケットサイズで便利なブレードが内蔵されており、開梱やケーブルタイの切断などにも使用できます。", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/6aqztjF1ybi6Bw6zAYsurT/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691079~acl=/private/videos/6aqztjF1ybi6Bw6zAYsurT/thumbnails/active*~hmac=906569c1bd1243923eba41174b43b37a33047ac4c23468e86b76e2a4cac3f2f0&file-name=791036.20000.1080p.JPEG", "title": "ユニバーサルケーブルストリッパ - 206-1442", "duration": "1:21" } ,{ "uid": "item_00009S0Y", "videoId": "", "caption": "バリオクリンプは高品質な圧着工具です。作業に熟練は不要で、常に高品質で気密性の高い圧着を実現します。フェルールは電線の酸化を防止し、電気的、機械的な信頼性が高い圧着端子です。", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/EB3ovFvW9R8yA6hVCPR2_1/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691077~acl=/private/videos/EB3ovFvW9R8yA6hVCPR2_1/thumbnails/active*~hmac=b2d00157f9544e95befef64e56ee889e3acaac28bc8d8436d609acdda9b01219&file-name=845386.12994.1080p.JPEG", "title": "バリオクリンプ 4 - 206-1204", "duration": "1:18" } ,{ "uid": "item_00009S0V", "videoId": "", "caption": "信頼性が高く使用が簡単で、制御盤や装置の配線作業などに最適です。クイックストリップは電線のカットと皮むきが1台で行え、幅広い電線サイズに対応するので作業を効率化します。", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/2JZrGiTAFyM_8DnM63_dSm/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691079~acl=/private/videos/2JZrGiTAFyM_8DnM63_dSm/thumbnails/active*~hmac=a6014c3f6ba4923c0852256d284cbf149c6fb429397333a75864cc762f4bc82e&file-name=845365.11494.1080p.JPEG", "title": "ワイヤストリッパ「クイックストリップ」- 206-1125", "duration": "1:9" } ,{ "uid": "item_00009S0X", "videoId": "", "caption": "ケース入りのケーブルカッタセット、WAGOフェルール&工具セットは積み重ねて保管できます。", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/DQyfMHg79sobzi7v5JgjTU/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691080~acl=/private/videos/DQyfMHg79sobzi7v5JgjTU/thumbnails/active*~hmac=a78ee3a07a7ed4d7335c5c4f807ac8ce989a7dafde7cc7bc2a943862bbbfacbf&file-name=791037.20000.1080p.JPEG", "title": "WAGO 配線ダクトカッタ", "duration": "1:26" } ,{ "uid": "item_0000AB5R", "videoId": "", "caption": "制御盤には配線ダクトが多く使用されます。バリが出ずメンテナンスフリーで、正確に直角で切断できる工具を用意しています。最大幅約120㎜までの配線ダクトを切断する、作業が簡単なカッタです。交換用ブレードも用意しています。 (型番: 60448335)", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/5nYfGyvKb5JFLMmZ_L5L4K/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691080~acl=/private/videos/5nYfGyvKb5JFLMmZ_L5L4K/thumbnails/active*~hmac=d8a90659779efa6374f7471cd4c0b576e70a049aa4e8c99125a8bf621d685dad&file-name=908859.8465.1080p.JPEG", "title": "配線ダクトカッタ - 60448306", "duration": "0:49" } ,{ "uid": "item_0000AB5S", "videoId": "", "caption": "5種類のプロファイルを持つハイエンドカッタで、12 x 6.4 mmの垂直、水平パンチ穴加工も可能で、スロット付きまたはスロット無しのDIN-レールカットに最適です。ユニバーサルタイプには、エア/油圧アタッチメント(60448309)と自動切断用のフットペダル(60448308)をオプションで用意しています。DIN レールプロファイル (mm): 35 x 7.5, 35 x 15, 15 x 5, 32 x 15 mm Gタイプ", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/B6kiBMQAx2pmnyqW5FpJwC/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691078~acl=/private/videos/B6kiBMQAx2pmnyqW5FpJwC/thumbnails/active*~hmac=ab3fd721d2d7089a96026e6570e4511f25e7738c7ad703c892853b18668cf0e8&file-name=908858.7695.1080p.JPEG", "title": "DINレールカッタ ユニバーサルタイプ - 60448310", "duration": "1:18" } ,{ "uid": "item_0000AB5T", "videoId": "", "caption": "一般的な2種類の DIN レール (35 x 7.5 mm, 35 x 15 mm)に対応 コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ DIN レール用カッタ", "subtitleLanguage": "ja", "hostedOnTwentyThree": false, "imageUrl": "https://asset-out-cdn.video-cdn.net/private/videos/Ed1JGP4QiXuSATDcX8tGjz/thumbnails/active?quality=1080p&__token__=exp=1631691077~acl=/private/videos/Ed1JGP4QiXuSATDcX8tGjz/thumbnails/active*~hmac=5ea9ffecc93d9e80c9edfe4a42b51dcab177ba09c85911439dba7d90ab932cf6&file-name=908853.6830.1080p.JPEG", "title": "DINレールカッタ スタンダードタイプ - 60448311", "duration": "0:45" } ] }

盤の配線

マーキング