24 V レベルでの負荷の保護は、従来のマグネット式サーキットプロテクタから電子式サーキットプロテクタへとトレンドが変化しています。
新しいECPはDC 24 V 用で、4 (787-3664)チャンネルと8 (787-3668)チャンネルを備え、DC 24 V の範囲のセンサ、アクチュエータ、その他の電気的負荷があるすべての産業で使用されています。例えば、プロセスおよび製造産業、自動車製造、パワーエンジニアリングなどの産業です。このマルチチャンネルモジュールは 32 mm と、市場で最も幅のスリムな ECP です。
WAGO の 8チャンネルECPを使用すると、8個のシングルチャンネルECPモジュールを使用した場合と比較して50%のスペースを節約できます。WAGOの4チャンネルECPも、同じくわずか 32 mm 幅の製品があります。拡張する場合、4チャンネルを8チャンネルに置き換えることもできます。各ECPチャンネルは簡単かつ確実に操作でき、各トリップ電流は LED の ON / OFF、リセットボタンおよび無電位信号接点によって設定されます。プラグインコネクタは誤差込完全防止構造、かつ予備配線が可能で取り付け時間を大幅に削減します。