WAGO エッジコントローラとエッジコンピュータ
リアルタイムのデータを扱う場合、データ処理の重要性はますます高まっています。データベース処理、分析と最適化にはさらに強力な処理能力が必要です。WAGO エッジコンピュータ / エッジコントローラはソリューションを提供します。これらのデバイスでアプリケーションを処理することで、ローカルコントローラの負荷を減らし、高速なシステム動作を実現します。
リアルタイムのデータを扱う場合、データ処理の重要性はますます高まっています。データベース処理、分析と最適化にはさらに強力な処理能力が必要です。WAGO エッジコンピュータ / エッジコントローラはソリューションを提供します。これらのデバイスでアプリケーションを処理することで、ローカルコントローラの負荷を減らし、高速なシステム動作を実現します。
WAGO エッジコントローラ 400
最新のオートメーションシステムへの需要は着実に増加しています。最適なデータ利用のためには、ローカルでのデータ処理能力が重要です。WAGO は、リアルタイム対応の Linux® ベースの ctrlX OS 技術に合わせて設計されたエッジコントローラ 400 によるソリューションを提供します。デバイスは省スペースで実装でき、既存のシステムやプロセス用途に簡単に統合できます。エッジコントローラ 400 は、ctrlX アプリ技術を使用して、各種のタスクに柔軟に対応します。
特長:
WAGO エッジコントローラ
WAGO エッジコントローラは、ARM Cortex-A9 クアッドコアプロセッサを搭載し、ETHERNETポートx2 、CANopenポート x1 、USBポート x2 を装備しています。また、ローカルデバイスやセンサを接続するためのシリアルインターフェースとデジタル入力/出力 4ch を備えています。
特長:
WAGO エッジコンピュータ
WAGO エッジコンピュータ / コントローラ は、高い演算能力とメモリ容量でさまざまな用途に対応します。1.91 GHzのクアッドコアAtomプロセッサ、OS に DebianLinux を搭載しています。豊富なリソースを利用して、オートメーションシステムを構築できます。
特長:
ctrlX OSによるオープンエンジニアリングを体験
柔軟性とオープン性は、オートメーションにおける最も重要な要素です。WAGO はインダストリー 4.0 における最適なソリューションを開発するするために必要なパートナーシップを築いています。
「新しいデバイスにより、IT 環境と OT 環境のハードルが取り払われます。
Dr. André Kleine (HMI & Edge Controller プロダクトマネージャー)
「WAGO 製品はオートメーションに最適です。」
Jens Sparmann, セキュリティシステム技術担当
クラウド
クラウドでの監視と分析に機械装置、システム、ビルディングのデータを利用。オープンソリューションによる簡単で安全なクラウド接続。簡単な設定でデータが閲覧でき、遠隔制御も可能です。Microsoft Azure、Amazon Web Services、IBM Cloud、SAP CloudなどのMQTT 経由でデータを送信するクラウドシステムを選択できます。
ctrlX OSによるオープンエンジニアリングを体験
柔軟性とオープン性は、オートメーションにおける最も重要な要素です。WAGO はインダストリー 4.0 における最適なソリューションを開発するするために必要なパートナーシップを築いています。