製品番号 855-1851/350-000

電流/電圧タップ 最大185 mm²; 一次側定格電流:350 A; 二次側定格電流:1 A; 定格出力:0.2 VA; 確度階級:0.5; ヒューズ付

製品番号 855-1851/350-000
電流/電圧タップ 最大185 mm²; 一次側定格電流:350 A; 二次側定格電流:1 A; 定格出力:0.2 VA; 確度階級:0.5; ヒューズ付
しばらくお待ちください…
製品番号 855-1851/350-000
電流/電圧タップ 最大185 mm²; 一次側定格電流:350 A; 二次側定格電流:1 A; 定格出力:0.2 VA; 確度階級:0.5; ヒューズ付
しばらくお待ちください…
詳細
特長
ダウンロード
認証/規格
関連製品
関連情報
備考
技術仕様
安全保護
接続仕様
寸法
機械的仕様
材料仕様
環境要求事項
規格/認証
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応