高速データ通信
このスイッチは、最大1000 Mbit/sの伝送速度に対応した8または16のEthernetポートを備えています。光ファイバケーブル接続用に2つのSFPスロット(100/1000 Mbit/s)があり、オプションのSFPモジュールを装着できます。Power over Ethernetバージョンは、接続されたPoEデバイスに制御盤で一般的なDC 24 Vを供給できます。各PoEポートの定格出力は30 Wです。
ETHERNETは、産業およびビルディングオートメーションにおける重要な通信インフラです。しかし、ETHERNET設備の導入、コミッショニング、およびメンテナンスまでをITスペシャリストが行うことはまれです。WAGO のリーンマネージドスイッチは高信頼性、堅牢性、高い可用性、高度なセキュリティを提供します。この新しいスイッチは、WAGO のネットワーク ・ インフラストラクチャ ・ ソリューションのラインナップに、特にネットワーク診断のための新しい機能を追加したものです。
最大伝送速度1000 Mbit/s
高速データ通信
このスイッチは、最大1000 Mbit/sの伝送速度に対応した8または16のEthernetポートを備えています。光ファイバケーブル接続用に2つのSFPスロット(100/1000 Mbit/s)があり、オプションのSFPモジュールを装着できます。Power over Ethernetバージョンは、接続されたPoEデバイスに制御盤で一般的なDC 24 Vを供給できます。各PoEポートの定格出力は30 Wです。
高度なITスキルがなくてもWEBベースで管理可能
明確なユーザビリティ
直感的で使いやすいインターフェース WEBベースの管理により、高度なITスキルがなくても設置、動作試験、診断が可能です。WEBブラウザでEthernetスイッチのIPアドレスを入力し、診断ダッシュボードまたはネットワークビュー(トポロジーマップ)に直接アクセスできます。
リーンマネージドスイッチの診断ページを使用して、システムのトラブルシューティングを迅速に行うことができます。個々の接続ステータスは、グリーン、イエロー、レッドのLEDで明確に示されます。マウスオーバーで個々の接続の詳細なステータスが表示されます。画面上で帯域幅、負荷、および送信エラーを確認することができます。
クリックして登録
スイッチをダブルクリックすると、診断ダッシュボードにアクセスできます。コミッショニング中に個々のネットワークサブスクライバの簡単なティーチインを実行できます。ポートで物理的な接続が確立されると同時に、「Teach-in」ボタンをクリックして加入者を登録します。識別は、LLDPまたは接続デバイスのMACアドレスによって行われます。スイッチ上のコネクタが取り外されている場合、診断ダッシュボード上でそのポートは赤色で表示されます。