MACsec マネージドスイッチ

暗号化機能を搭載した産業用マネージドスイッチ
特長:
深い IT 知識がなくてもネットワークのセキュリティを強化
Modbus® または SNMP によるネットワーク診断
SFP モジュールを使用したポテンシャルフリー通信
ハードウェアレベルの暗号化(MACsec)機能を備えた産業用マネージドスイッチ
既存のネットワークに安全なデータ転送をレトロフィット
ネットワークでの認証
暗号化機能を搭載した産業用マネージドスイッチ
深い IT 知識がなくてもネットワークのセキュリティを強化
Modbus® または SNMP によるネットワーク診断
SFP モジュールを使用したポテンシャルフリー通信
ハードウェアレベルの暗号化(MACsec)機能を備えた産業用マネージドスイッチ
既存のネットワークに安全なデータ転送をレトロフィット
ネットワークでの認証
ポイント
簡単にセキュリティを強化
WAGO の新しい産業用マネージドスイッチを使用すれば、ビルディングオートメーションのセキュリティを簡単に強化できます。この革新技術は 2 ポートのデータ ・ パケットを128ビットで暗号化することで、サイバーセキュリティ機能を統合しています。これにより、プロトコルに関係なく、またアプリケーションを変更することなく、既存のネットワークで安全なデータ伝送を可能にします。暗号化は IEEE 802.1AE 規格(IEEE MACsec 規格)に準拠しており、データの完全性と送信者の認証、高いデータスループットを確保しています。