レールマウント端子台システム
迅速な取り付けができ、完全に振動に強くメンテナンスフリー:WAGO のレールマウント端子台システムは、実証済のスプリング式接続技術が搭載されており、サービス費は削減されてシステムの稼働時間と信頼性は増加します。

電気設備用端子台
分岐ボックスやジャンクションボックスで時間とコストを容易に削減: WAGO のコンパクトな電気設備用端子台を使用すると、大きな節約を生むことができます。

プラグイン式コネクタ
プリント基板上、制御盤内、照明接続用: WAGO のプラグインコネクタにより、素早く、簡単に、耐久性のある方法でお客様の課題を解決します。

プリント基板用端子台およびコネクタ
あらゆる用途に適したスプリング式接続技術:WAGO プリント基板用端子台およびプラグインコネクタは、素早くまた安全に使用することができます。

ワンタッチ端子台 / 差込型端子台
照明と装置を世界中どこでも安全に接続 - WAGO ワンタッチ端子台 / 差込型端子台はアプリケーションの違いにかかわらず使用ができます。

貫通型コンポーネント
固定またはプラグイン式の装置接続、電線直接またははんだ付け接続: WAGO はニーズに応じて、さまざまな接続方式のソリューションを提示することができます。

マーキング
整備された制御盤でメンテナンス低減: 適切なマーキングが長期的には利益を生みます。WAGO は顧客の要求に合うように数多くのマーキングソリューションを持っています。