スイッチング電源 /
システムモジュール
WAGO のスイッチング電源は豊富なラインナップを取り揃えており、簡単な制御盤からより大きな電力を必要とする装置まであらゆるアプリケーションに対応可能です。また WAGO は無停電電源装置 (UPS)、バッファモジュール、リダンダントモジュール、電子式サーキットプロテクタ (ECP) などのシステムモジュールも豊富なラインナップを取り揃えており、より高機能な電源システムを構築することが可能です。
特長:
- 単相および三相電源:温度範囲 −40 ~ +70 ℃
- 出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)
- さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得
- 電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ