WAGO Pro 2
WAGO Pro 2 は、市場のさまざまな厳しい要求に対応することができる WAGO 史上最高のスイッチング電源です。
- 最大 96 % の変換効率
- 通信モジュールによる IoT 化への対応
- さまざまなコンフィグレーションが可能
- 最大 150 % の出力電流を 5 秒間保持する PowerBoost 機能、追加出力により短絡した負荷ラインを瞬時に確実にトリップさせる TopBoost 機能
- 温度範囲 −40 ~ +70 ℃ で動作
PRO Power
PRO Power は、さまざまな機能を搭載した高変換効率でハイスペックなスイッチング電源です。高出力が要求されるアプリケーションなどに使用するのに理想的です。
- TopBoost 機能:定格出力電流の数倍を最大 50 ms 間出力
- PowerBoost 機能:最大 200 % の出力電流を 4 秒間保持
- 出力電圧 DC 12 / 24 / 48 V、定格出力電流 5 ~ 40 A の単相および三相電源に対応
- LineMonitor 機能:パラメータ設定および入出力モニタリング可能
- 無電圧接点 / スタンバイ入力:無電圧接点およびスタンバイ入力より予備電源へ自動切替
- シリアルインタフェース:上位システムと通信可能
CLASSIC Power
CLASSIC Power は、TopBoost 機能を内蔵したスリムで堅牢なスイッチ電源です。ユニバーサル電源に対応、さまざまな承認規格を取得しており、幅広いアプリケーションに使用できます。
- TopBoost 機能:定格電流に乗じた追加出力により短絡した負荷ラインを瞬時に確実にトリップ可能
- 出力電圧 DC 12/24/48 V、定格出力電流 1 ~ 40 A の単相および三相電源に対応
- DC OK 信号 / 接点により簡単にリモートモニタリング可能
- ユニバーサル電源に対応および、海外でも使用可能な UL/GL 承認規格を取得
- プラグコネクタ式 CAGE CLAMP® 接続:メンテナンスフリー、簡単で素早い接続
- スリムデザインおよび、密着取り付け可能により盤内スペースを節約
ECO Power
ECO Power は、汎用性の高いエコノミーなスイッチング電源です。
- 出力電圧 DC 12/24 V、定格出力電流 1 ~ 40 A の単相および三相電源に対応
- ユニバーサル電源に対応
- CAGE CLAMP® 接続:メンテナンスフリー、簡単で素早い接続
- 明確な LED 状態表示:正常 (緑)、過電流 / 短絡 (赤)
- 柔軟な取り付け方法:さまざまな方向で DIN レール取り付けおよび、壁面にも簡単にネジ取り付け可能
- 頑丈なメタルハウジング:コンパクトでシンプルなデザイン
COMPACT Power
COMPACT Power は、DIN レールからの立ち上がりを抑えたフラット型のスイッチング電源です。
- 出力電圧 DC 5/12/18/24 V、定格出力電流 0.5 ~ 6.5 A の単相電源に対応
- ユニバーサル電源に対応
- 柔軟な取り付け方法:さまざまな方向で DIN レール取り付けおよび、壁面にも簡単にネジ取り付け可能
- CAGE CLAMP® 接続または Push-in CAGE CLAMP® 接続:
メンテナンスフリー、簡単で素早い接続 - フラット設計で底の浅い盤への格納に最適
DC/DC コンバータ
DC/DC コンバータには、幅広い DC 入力レンジより 24 V へ変換する COMPACT タイプと、DC 24 V より 5/10/12 V へ変換するスリムタイプがあります。
- 幅広い入力レンジに対応:DC 77 ~ 140 V → 24 V, DC 40 ~ 90 V → 24/12 V (COMPACT タイプ)
- 温度ディレーティング特性: -40 ~ +70 ℃ (COMPACT タイプ)
- 鉄道規格 EN50155 に準拠 (COMPACT タイプ)
- 幅 6 mm のスリム設計:特別な電源を追加するより盤内スペースを節約 (スリムタイプ)
- DC OK 接点:電源状態をモニタリング可能 (スリムタイプ)

無停電電源装置 (UPS)
UPS システムは、UPS コントローラとバッテリモジュールを組み合わせることにより、停電や電源故障が発生した場合でも負荷の継続運転をバックアップします。
- DC 24 V 用 UPS のため、バックアップしたい負荷のみを小容量で長時間維持することが可能
- スリム設計で盤内スペースを節約
- シリアルインタフェース経由で上位システムよりパラメータ設定、モニタリング可能
- プラグコネクタ式 CAGE CLAMP® 接続:メンテナンスフリー、簡単で素早い接続
- バッテリモジュールを増設することで簡単に容量アップ可能
バッファモジュール
バッファモジュールは、内蔵されたキャパシタにより電源をバックアップします。システムの瞬低・瞬停対策に最適です。
- 並列接続可能:簡単にバッファ時間を延長可能
- 切り替わりしきい値を設定可能
- プラグコネクタ式 CAGE CLAMP® 接続:メンテナンスフリー、簡単で素早い接続
- DC OK 接点:電源状態をモニタリング可能
- 高容量の電気二重層キャパシタを搭載
リダンダントモジュール
リダンダントモジュールは、電源システムの二重化・冗長化のために使用します。電源ユニットが故障した場合でも負荷への電源供給を維持します。
- 高負荷検知機能:TopBoost 機能、PowerBoost 機能を有する電源ユニットとの組み合わせに適合
- 逆流防止機能:ダイオードタイプと、より損失の少ない MOSFET タイプをラインナップ
- プラグインコネクタ式 CAGE CLAMP® 接続またはレバー式端子:
メンテナンスフリー、簡単で素早い接続 - DC OK 接点:電源状態をモニタリング可能
電子式サーキットプロテクタ(ECP)
電子式サーキットプロテクタ (ECP)は、DC回路を短絡や過負荷から確実に保護するためのコンパクトで正確なソリューションです。
特長:
・過電流検知時に素早く確実にトリップすることで、他回路への影響を防止できます。
・スリム設計で省スペースを実現
・上位PLC より、DO による監視やDI によるリセットなどリモート操作ができます