WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

WAGO 信号変換器、アイソレータ

絶縁、信号増幅、フィルタ、信号変換:WAGO 信号変換器とあアイソレータは各種の用途に応じた処理を行い、確実でエラーフリーの信号伝送を行います - 海外規格認証を取得済 使いやすく、操作が簡単で、信頼性に優れます

信号変換器およびアイソレータは、同形状であるため異なる幅でも簡単にコモニングでき、配線を省力化できます。

特長:

  • 測定レンジの切り替え時でも精度を保証
  • −40 ~ +70 ℃ の厳しい環境で使用可能
  • プッシュイン接続および各種コモニングオプション
  • ソフトウェア、DIP またはプッシュ / スライドスイッチによる直感的な設定

さまざまな組み合わせオプション

製品一覧

infografik-jumpflex_2000x1125.jpg

製品ラインナップ
信号変換器

アイソレータ

アイソレータは、多くの産業用途で安全でエラーフリーの信号伝送を提供します。

WAGOのアイソレータは、あらゆる用途に適したソリューションを提供します:アイソレータは電源電圧で恒久的に構成され、設定可能なユニバーサルアイソレータ、双極アイソレータ、電源アイソレータ、および信号スプリッターとして利用できます。電源不要のパッシブアイソレータとループ電源式アイソレータがあります。

特長:

  • 入力 / 出力 / 電源間の電気的絶縁
  • エラーや信号変化を補償するゼロ / スパン調整
  • 信号妨害を防ぐ切り替え可能フィルタリング機能
  • デジタル出力を測定範囲制限まで設定可能、および追加機能(例:スイッチ ON ディレー)で設定可能

信号スプリッタ (857-423) による測定

周波数信号変換器

WAGO の周波数信号変換器は、NAMUR、NPN または PNP センサからの 0.1 ~ 120 kHz 周波数信号をアナログ標準信号に変換します。

特長:

  • NANUR、NPN または PNP センサ信号取得
  • 周波数範囲:0.1 ~ 120 kHz
  • 故障信号:NAMUR近接センサの断線 / 短絡検出
  • 測定範囲オーバーフロー / アンダーフロー通知

NAMUR インジケータと周波数変換器 (857-500) による速度計測

温度信号変換器

温度信号変換器は、Pt, TC, Ni, KTY および RTD センサや抵抗の記録が可能です。このプロセスデータは、標準アナログ信号として出力されます。抵抗変化センサを使用するか熱電対を使用するかは、最大温度範囲、設置環境、要求される測定精度などの要因によって異なります。

特長:

  • Pt、TC、Ni、KTY、RTDセンサ、および最大 4.5kΩ の抵抗器からの信号取得
  • 2, 3, 4 線式センサを接続可能
  • 故障信号:電線断線 / 短絡検知
  • 測定範囲オーバーフロー / アンダーフロー通知

Pt センサと温度変換器 (857-801) による温度計測

しきい値スイッチ

しきい値スイッチは、温度、電流、電圧などのさまざまな測定信号をモニタします。測定値が設定制限値の上または下を超えた場合、例えば緊急停止またはアラームを起動することができます。アナログ信号用のしきい値スイッチに加えて、この製品は測温抵抗体センサやポテンショメータ用の RTD しきい値、および熱電対用の TC しきい値も設定でき、信号のモニタリングと測定の両方が実行可能です。

特長:

  • 設定可能なON/OFF切替遅延
  • デジタル信号出力(DO)を任意に設定した測定範囲制限に対応させ、オン / オフディレー しきい値スイッチとして使用。
  • 電気機械式リレー

WAGO 2857-533 抵抗しきい値スイッチを使用した温度監視

ポテンショメータ信号変換器

ポテンショメータ信号変換器は抵抗値の信号(例:ポテンショメータ)を記録して、標準アナログ信号に変換します。

特長:

  • ポテンショメータおよび抵抗の信号測定
  • 自動ポテンショメータ認識
  • 入力 / 出力パラメータ設定可能
  • デジタル信号出力(DO)を任意に設定した測定範囲制限に対応させ、オン / オフディレー しきい値スイッチとして使用。

抵抗値測定:ポテンショメータ信号変換器 857-809

電流 / 電圧信号変換器および計器用CT

DC / AC 電流および電圧測定のほか製品ラインナップには電圧および電流を同時に測定し、変換してアナログ標準信号として出力することができる電力信号変換器も含まれます。

特長:

  • わずか6 mm 幅で最大 300V の DC/AC 電圧を測定
  • 電源コモニング用ジャンパはシリーズ共通で使用できます。
  • 簡単なパラメータ設定
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

三相電力測定モジュール

WAGO 三相電力測定モジュールは DIN レール取り付けでき、制御機器から離れた場所の三相電源ネットワークの電流と電圧を簡単に測定することができます。

特長:

  • 計器用 CT やロゴスキーコイル接続用の豊富なバリエーション
  • 測定データを保存できる microSD カード用スロット装備
  • DIN レールに取り付けできるコンパクトな筐体
  • Modbus RTU およびパルス出力による通信

電力の測定:三相電力測定モジュール 2857-570/024-001

コンフィグレーションオプション

ソフトウェア、アプリ、ディスプレイによる直感的な設定

インタフェース設定ソフトウェア G2

信号変換器はインタフェースコンフィグレーションソフトウェアで簡単に設定できます。

特長:

  • 自動モジュール検知
  • 設定項目と測定値の視覚化
  • デジタル出力スイッチ (DO) のパラメータ化 (しきい値機能)
  • WAGO USB サービスケーブルまたは WAGO Bluetooth® アダプタによる通信
konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

コンフィグレーションディスプレイ

脱着可能なディスプレイは、ハウジングに素早く簡単に取り付けできます。デバイスを直感的に設定できる革新的なタッチパネルが付いています。 マルチカラーディスプレイは、状態に応じてオレンジ / レッド / グリーン / ホワイトに変化します。 コピー機能により、保存した設定内容をあるデバイスから同じタイプの別のデバイスへ簡単にコピーできます。パスワード保護機能により、設定内容の不正なアクセスや変更を防止できます。

特長:

  • デバイスに簡単プラグイン取付け可能
  • マルチカラータッチパネル
  • 信号変換器の自動検出
  • 設定項目と測定値の視覚化
  • デバイス間の設定内容のコピー

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

製品ラインナップ

信号変換器およびアイソレータの各製品はこちら

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

動画:信号変換器

WAGO 信号変換器の特長を見る - 効率的なコミッショニングと操作性により作業の省力化を実現

関連情報

関連情報と関連製品

電力管理

省エネは環境にとってもビジネスにとってもメリットがあります。適切に分析し正しい手段を選ぶことで、持続可能性を実現できます。WAGO は効率的なエネルギーマネジメントのお手伝いをします。

MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg