製品番号 706-7753/602-100

システムケーブル; WAGO-I/O-SYSTEM, 753 シリーズ用; 4アナログ入力または出力; 長さ: 1 m; 電線断面積: 0.25 mm²

システムケーブル; WAGO-I/O-SYSTEM, 753 シリーズ用; 4アナログ入力または出力; 長さ: 1 m; 電線断面積: 0.25 mm²
しばらくお待ちください…
システムケーブル; WAGO-I/O-SYSTEM, 753 シリーズ用; 4アナログ入力または出力; 長さ: 1 m; 電線断面積: 0.25 mm²
しばらくお待ちください…
詳細
ダウンロード
備考
電気的仕様
互換性
接続仕様
寸法
材料仕様
環境要求事項
商用データ
Product classification
製品の環境規制への対応