製品番号 255-402/000-009/999-950プリント基板端子台; プッシュボタン; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5/5.08 mm; 2極; Ex e 用途に適合; CAGE CLAMP®; コモニングオプション; 2,50 mm²; ライトグレー1 of 3 寸法(mm)L = (極数 x ピンピッチ) + 2.9 mmカラー: ※写真はイメージです。製品番号 255-402/000-009/999-950 プリント基板端子台; プッシュボタン; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5/5.08 mm; 2極; Ex e 用途に適合; CAGE CLAMP®; コモニングオプション; 2,50 mm²; ライトグレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け製品番号 255-402/000-009/999-950 プリント基板端子台; プッシュボタン; 2.5 mm²; ピン・ピッチ 5/5.08 mm; 2極; Ex e 用途に適合; CAGE CLAMP®; コモニングオプション; 2,50 mm²; ライトグレーしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする取付け