製品番号 2086-1108/700-650/997-607SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 8極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ホワイト1 of 9 L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm 寸法(mm)W =テープ幅R =送り方向端子番号 2:Z = 11.5 mm端子番号 3…5:Z = 12.4 mm端子番号 6…12:Z = 26.2 mmカラー: 製品番号 2086-1108/700-650/997-607 SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 8極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ホワイトしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする製品番号 2086-1108/700-650/997-607 SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 8極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; ホワイトしばらくお待ちください…ショッピングカートに追加データシート生成比較ブックマークする