製品番号 2086-1211/700-650/997-607 SMDプリント基板端子台; プッシュボタン; 1.5 mm²; ピン・ピッチ 3.5 mm; 11極; Push-in CAGE CLAMP®; テープ&リール梱包; 1,50 mm²; ホワイト1 of 9 L = (極数 – 1) x ピンピッチ + 4.2 mm 寸法(mm)W =テープ幅R =送り方向端子番号 2:Z = 11.5 mm端子番号 3:Z = 10.7 mm端子番号 4:Z = 12.5 mm端子番号 5:Z = 14.2 mm端子番号 6; 8; 10; 12:Z = 26.2 mm端子番号 7; 9; 11:Z = 24.5 mmカラー: 製品番号 2086-1211/700-650/997-607 SMDプリント基板端子台しばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする 製品番号 2086-1211/700-650/997-607 SMDプリント基板端子台しばらくお待ちください…データシート生成zip 形式でダウンロード比較ブックマークする