ニュース 2023年9月26日
冗長化によりシステムの稼働を向上

MOSFET機能の搭載により、リダンダント電源システムの構築を簡素化

特長:

  • フェイルセーフ、すなわち装置の利用可能性の向上

  • リダンダントモジュールなしで、1+1 冗長化が可能

  • n+1 冗長化により、個々の電源ユニットの使用率が向上

  • 通信モジュールによる電源システムの監視

メカニカルエンジニアリング、自動車産業、プロセスエンジニアリング、建築、パワーエンジニアリングのいずれであっても、高いシステム可用性が求められる場合はPro 2の冗長化が役立ちます。予備として追加の電源が取り付けられています。デバイスの1つに障害が発生した場合でも、残りの電源がシステムの動作を維持します。内蔵のデカップリングMOSFETは、短絡の可能性がある電源出力でのフィードバックを防ぎます。また、個別のリダンダントモジュールが不要になるため、コストが最適化され、取り付けスペースの節約が可能になります。

1+1 冗長化により、合計負荷は1台のデバイスでサポートできるため、デバイスに過負荷がかかることはありません。n+1 冗長化により、個々のデバイスの使用率を高めることができ、全体的な効率が向上します。同時に、デバイスに障害が発生した場合でも、n個のデバイスに追加の負荷がかかります。このフェイルセーフ電源システムは、プラグイン通信モジュールを使用して簡単に監視できます。Modbus TCP, Modbus RTU, IOLink および EtherNet/IP™ インタフェースは、上位の制御システムに接続できます。

デカップリングMOSFET内蔵の単相または三相電源は、基本的に全体的なPro 2 製品と同じ技術的利点があります。特に、TopBoost機能とPowerBoost機能、そして最大 96% の高効率が特に適しています。

型番: