TSN(Time-Sensitive Networking)

2021年9月21日
TSN - それは産業界の新しい標準

産業の IT 化には高速でリアルタイムに対応し、標準化された通信ネットワークが要求されます。WAGO は 新製品「I/O SystemAdvanced」と「I/O System Field」を用意し、Time-Sensitive Networking(TSN)に対応します。新しい通信規格によって実現するネットワークの高性能化と一貫性は、非常に大きなな利点です。

産業界では、リアルタイムにセンサからクラウドアプリケーションに通信できるソリューションの開発に取り組んでいます。現在最も有望視されているのは、Time-Sensitive Networking(TSN)です。その目標は、従来のイーサネットを拡張し、ギガビット帯域でデータのリアルタイム送信を実現することです。オープンな通信プロトコルであるOPCUAと組み合わせることで、さまざまなメーカーのシステム間でのデータ通信をすばやく、簡単に、安全に行えます。WAGO は 新製品「I/O SystemAdvanced」と「I/O System Field」を用意し、Time-Sensitive Networking(TSN)に対応します。

TSN + OPC UA の特長:

  • 高度なリアルタイム通信を可能にします。
  • コミュニケーションと情報モデリングの組み合わせにより、プラグアンドプロデュースを可能にします
  • メーカーに依存せず、幅広い用途で各種のアプリケーションが利用可能になります。
  • Ethernet規格と完全に互換性があります。

異なる規格はネットワークの速度を遅くします。

製造工場では、さまざまな通信規格が混在するのは非効率です。EtherCAT®やCANなどのフィールドバスは、相互に互換性がありません。通常はITネットワークとのデータ交換は非常に制限されます。そのため、異なるメーカの機器間の通信にはゲートウェイが必要です。OPC UA と TSN の組み合わせがそれを解決します。オープンスタンダードとして、企業間や分野の通信をバリアフリーにします。さらに、産業用ネットワークの遅延を減らし堅牢性を向上、リアルタイム機能と高帯域幅により、制御速度をミリ秒からマイクロ秒レベルに向上できます。

WAGO デモシステムの可能性

TSNは、TSNネットワーク上での接続者がすべて時間同期され、データの遅延がなく送信されます。OPCUAにはこのデータの意味に関する情報が含まれています。現在、多くの企業が、OPC UAとTSNを組み合わせることに取り組んでいます。開発は順調に進んでいます。WAGOは、WAGO I/O System Advanced を利用したデモシステムをすでに開発しています。デモシステム担当者は、TSNのノウハウを追及し、新しい通信技術を確実に利用できるよう開発を続けています。

オートメーションへの新しい要求

Minden市のオートメーション技術者は、TSN OPCUA企業協会の中心的役割を果たしています。機器とシステムのネットワークの増加に対応するには新しい通信技術が必要になります。目標はこの通信標準を産業で実際に運用することです。ネットワークは物理的、ソフト的に分離され、最新の生産システムに統合されます。その結果、マシンとシステム、ITシステムとクラウドが相互に通信する柔軟なシステム階層が実現します。

WAGO LIVE SPS2020 で行われた 「WAGO TSN テクノロジーデモ」を見る

トピックス 関連情報