{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; 3.8 A; active current limitation; NEC Class 2; communication capability",
"description" : "<p><b>특징: </b></p><ul><li>4개의 채널이 있는 공간 절약형 ECB</li><li>공칭 전류는 각 채널에 대해 3.8A로 고정됩니다.</li><li>각 출력은 NEC 클래스 2를 준수합니다.</li><li>액티브 전류 제한 </li><li>스위치 온 시 용량 > 채널 당 65,000μF</li><li>채널당 하나의 조명이 켜진 3색 버튼으로 전환(온/오프), 재설정 및 현장 진단 간소화</li><li>채널의 시간 지연 스위칭</li><li>트립 메시지(그룹 신호)</li><li>펄스 시퀀스를 통한 각 채널의 상태 메시지</li><li>원격 입력은 펄스 시퀀스를 통해 트립 채널을 재설정하거나 어떤 수의 채널이든 스위치 온/오프 가능</li></ul>",
"mpn" : "787-1664/004-1000",
"sku" : "787-1664/004-1000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0001241c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc4fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVNeTh4TkRZME9EVTRNekkxT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE1qUXhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDViN2IxZjJkMGY0YWM4OTE4MTI5OWJkYzZlMDE3ZDIxMDIyNjE1NGQ5NzMxZDQ3OGJiOTA5Nzg3YjMyOTU1OTY",
"gtin13" : "4055143896467",
"category" : "과전압 보호",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EA%B3%BC%EC%A0%84%EC%95%95-%EB%B3%B4%ED%98%B8/electronic-circuit-breaker/p/787-1664_004-1000"
}