{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Electronic circuit breaker; 4-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 0.5 … 6 A; active current limitation; Signal contact; Specialty configuration",
"description" : "<p><b>특징: </b></p><ul><li>4개의 채널이 있는 공간 절약형 ECB</li><li>공칭 전류: 0.5 … 6 A(밀봉 가능한 선택 스위치를 통해 각 채널에 대해 조정 가능); 공장 사전 설정: 0.5A(스위치가 꺼진 경우)</li><li>액티브 전류 제한 </li><li>스위치 온 시 용량 > 채널 당 58,000μF</li><li>채널당 하나의 조명이 켜진 3색 버튼으로 전환(온/오프), 재설정 및 현장 진단 간소화</li><li>채널의 시간 지연 스위칭</li><li>트립 메시지(그룹 신호)</li><li>절연 접점, 포트 11/12를 통한 트립 및 스위치 오프 메시지(공통 그룹 신호)</li></ul><br/><br/><ul><li>S1 원격 입력을 통한 모든 트립된 채널 재활성화</li></ul>",
"mpn" : "787-1664/006-1054",
"sku" : "787-1664/006-1054",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001c0001241c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyaGhOeTh4TkRZNE9Ua3dPREk1TXpZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNV013TURBeE1qUXhZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUxZDI4ODM1MmNlMDdiOTlhMDg0YTY1ODhkODUzZjUwYWJmYTY0MGRhMTI1MWNjNzNkY2VmNTdkM2M1ZTBkMGI",
"gtin13" : "4055143255172",
"category" : "과전압 보호",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EA%B3%BC%EC%A0%84%EC%95%95-%EB%B3%B4%ED%98%B8/electronic-circuit-breaker/p/787-1664_006-1054"
}