{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 0.5 A; Signal contact",
"description" : "<p><b>특징:</b></p><ul><li>1개의 채널이 있는 공간 절약형 ECB</li><li>과부하 및 2차측 단락 시 안정적이고 안전한 트립</li><li>스위치 온 시 용량 < 채널 당 5,000μF</li><li>합리적인 표준 전원 공급 장치 사용 가능</li><li>2개의 전압 출력을 통한 배선을 최소화하고 입력 및 출력 측 모두에서 공통접지 옵션을 최대화합니다(예: 857 및 2857 시리즈 장치의 출력 전압 공통화)</li><li>상태 신호 – 단일 또는 그룹 메시지로 조정 가능</li><li>재설정, 원격 입력 또는 로컬 스위치를 통해 켜기/끄기</li><li>상호 연결된 작동 중 시간 지연 기능으로 총 돌입 전류로 인한 전원 공급 장치 과부하 방지</li></ul>",
"mpn" : "787-3861/050-000",
"sku" : "787-3861/050-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9009745-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI2fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGxNaTh4TXpnd01EUXdOekF3TnpJMk1pOHlNREJmT1RBd09UYzBOVjlFUlM1cWNHY3xhMWY5YTFkZmQ2YzYyMDUzYTFiOWUxNTJiYThiM2MwNDQxMzkyODU4MzkzM2Q4NjhmOTU5OWMzNmUwNjkyMTg5",
"gtin13" : "4066966460315",
"category" : "과전압 보호",
"url" : "https://www.wago.com/kr/%EA%B3%BC%EC%A0%84%EC%95%95-%EB%B3%B4%ED%98%B8/electronic-circuit-breaker/p/787-3861_050-000"
}