marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

데크 운용 및 크레인

거친 바다 또는 환경 보호 구역에서 현대식 예인선은 반드시 안전하게 자기보다 크기가 큰 선박을 항구로 인도해야 합니다. 이 산업에서 시간은 말 그대로 금입니다.

WAGO 장점 한 눈에 보기:

  • WAGO-I/O-시스템을 사용하여 밸브 제어
  • CODESYS 컨트롤러 라이브러리
  • WAGO-I/O-CHECK를 사용하여 비례 밸브를 파라미터화

해양 현장에서 적용되는 WAGO

데크 운용 및 크레인을 위한 솔루션

데크 운용 및 크레인을 위한 솔루션은 전세계 바다의 가장 혹독한 환경에서 그 가치를 입증해 왔습니다.

폐쇄 해치 및 안전 화물선

거의 24시간 내내 서비스를 제공할 수 있는 사업자라면 누구든 경쟁력 있는 장점을 제공합니다. 데크에서 강력히 자동화된 윈치와 기계는 해상 운영 시 최고 수준의 보호를 제공합니다. 오프쇼어 풍력 발전 단지 또는 원유 시추 플랫폼에서 크레인과 갱웨이(gangway)시스템을 하역 시에도 마찬가지로 최고 수준을 보장합니다. 이 때 하이라이트는 비례 밸브를 직접 제어할 수 있다는 점으로, 이제 비싼 밸브 증폭기와 각 공급업자별 솔루션을 사용하는 것은 과거의 일이 되었습니다. 공구 체인을 사용할 수 있는 지점에서 자동화에 파라미터화를 적용합니다.

WAGO-I/O-시스템 750은 새 표준을 제시합니다:

  • 미디어 리던던트 또는 높은 가용성의 이더넷 네트워크와 SIL을 충족하는 모듈을 통합하거나 간단히 표준 제품인 WAGO-I/O-시스템 750을 사용
  • 비례 밸브 모듈의 직접 제어를 위한 특수 모듈 및 제품군의 모든 심화 모듈 - 어떤 어플리케이션에도 사용가능한 가장 컴팩트한 솔루션!

솔루션 현장 적용 보기

WAGO는 데크 운용 및 크레인 분야에서 이미 다수의 흥미로운 프로젝트를 실시해 왔습니다. 이 곳에서 가장 최근 프로젝트에 대해 읽어보십시오.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]