X-COM 제품 번호 769-251

2-conductor/1-pin carrier terminal block; 4 mm²; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray

제품 번호 769-251
2-conductor/1-pin carrier terminal block
다른 선택
컬러ID:   1
주요 제품 기능:   관통형 단자대
포장 단위: 50 개
설정
제품 번호 769-251
2-conductor/1-pin carrier terminal block
다른 선택
컬러ID:   1
주요 제품 기능:   관통형 단자대
포장 단위: 50 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
참조
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 280-402
Jumper; insulated; gray
제품 번호: 769-435
Coding pin; for coding of female plugs; for carrier terminal blocks / male connectors; orange
제품 번호: 769-321
End and intermediate plate; 1.1 mm thick; orange
제품 번호: 769-251/000-006
2-conductor/1-pin carrier terminal block; 4 mm²; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blue
제품 번호: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 280-641
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 280-833
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 249-119
Group marker carrier; gray
제품 번호: 280-837
4-conductor ground terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow
제품 번호: 280-313
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; orange
제품 번호: 280-315
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; orange
제품 번호: 283-607
2-conductor ground terminal block; 16 mm²; lateral marker slots; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 281-631
3-conductor through terminal block; 4 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 281-637
3-conductor ground terminal block; 4 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 283-402
Jumper; insulated; gray
제품 번호: 283-601
2-conductor through terminal block; 16 mm²; lateral marker slots; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 284-687
3-conductor ground terminal block; 10 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 769-513
Center module for 1-conductor female connector; angled; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pin spacing 5 mm; 1-pole; coding finger; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2002-1301
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray