제품 번호 281-623

2-conductor fuse terminal block; with pivoting fuse holder; for glass cartridge fuse ¼" x 1¼"; without blown fuse indication; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; gray

제품 번호 281-623
2-conductor fuse terminal block
잠시만 기다리십시오..
포장 단위: 50 개
설정
제품 번호 281-623
2-conductor fuse terminal block
잠시만 기다리십시오..
포장 단위: 50 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 10
: 2004-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
: 281-402
Jumper; insulated; gray
: 2004-1207
2-conductor ground terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; green-yellow
: 2006-1301
3-conductor through terminal block; 6 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
: 2204-1301
3-conductor through terminal block; with push-button; 4 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
: 222-413
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; gray housing; Surrounding air temperature: max 40°C; 2,50 mm²; gray
: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
: 280-312
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; gray
: 280-646
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
: 281-328
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; gray