TOPJOB® S 제품 번호 2204-1201/000-014

2-conductor through terminal block; with push-button; 4 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; brown

제품 번호 2204-1201/000-014
2-conductor through terminal block; with push-button; 4 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; brown
잠시만 기다리십시오..
제품 번호 2204-1201/000-014
2-conductor through terminal block; with push-button; 4 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; brown
잠시만 기다리십시오..
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수