TOPJOB® S 제품 번호 2106-1307

3-conductor ground terminal block; with lever and Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; green-yellow

제품 번호 2106-1307
3-conductor ground terminal block
다른 선택
컬러ID:   green yellow
커넥션 포인트:   3
주요 제품 기능:   접지 단자대
포장 단위: 25 개
설정
제품 번호 2106-1307
3-conductor ground terminal block
다른 선택
컬러ID:   green yellow
커넥션 포인트:   3
주요 제품 기능:   접지 단자대
포장 단위: 25 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 10
제품 번호: 2002-3291
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
제품 번호: 2010-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2050-1291
End and intermediate plate; 1.1 mm thick; gray
제품 번호: 2106-1201
2-conductor through terminal block; with lever and Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 2106-1292
End and intermediate plate; 1 mm thick; orange
제품 번호: 2106-1301
3-conductor through terminal block; with lever and Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 2106-1391
End and intermediate plate; 1 mm thick; for 3-conductor terminal blocks; gray
제품 번호: 2106-1392
End and intermediate plate; 1 mm thick; for 3-conductor terminal blocks; orange
제품 번호: 2250-1201
2-conductor miniature through terminal block; with push-button; 1 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-15 rail; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gray
제품 번호: 264-727
4-conductor Mini rail-mount terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-15 rail; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow